MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia

Rýchla doba cyklu a inovatívne dávkovacie systémy pre takmer všetky typy dielcov v spolupráci s priemyselnými robotmi od Mitsubishi Electric.

Asyril vyvíja, vyrába a dodáva flexibilné vysokovýkonné dávkovacie systémy pre dielce a komponenty veľkosti od <0,1 do 150 mm. Jeho inovatívna 3-osová vibračná technológia sa hodí pre voľné diely všetkých geometrií a umožňuje dávkovanie extrémne šetrné pre dielce.

Asycube-Výhody

  • Kompatibilný so všetkými typmi geometrií dielcov: 99% všetkých dielcov je možné dávkovať – včítane komplexných geometrií a citlivých materiálov.
  • Minimálne doby zmeny produktov umožňujú flexibilné a stabilné automatizačné systémy.
  • Dávkovanie, ktoré je k dielcom mimoriadne šetrné vďaka 3-osovej vibračnej technológii: voľný pohyb dielcov vo všetkých smeroch, presné nastavenie vibračných parametrov umožňuje optimálnu amplitúdu pre otáčanie dielcov. Keďže dielce nie je potrebné recirkulovať, je ich odieranie minimálne. Je možné vyprázdnenie platformy.
  • Prevádzka takmer bez opotrebovávania vzhľadom na pokrokové magnetické akčné členy, nie je potrebný tlakový vzduch
  • Precízne rozoznávanie dielcov vďaka nastaviteľnému integrovanému podsvieteniu/opcionálne vizuálny systém SmartSight pre optické rozoznávanie dielcov.
  • Je možná systematická orientácia a vycentrovanie dielcov pomocou štruktúrovaných platforiem (drážky, dierky, prehĺbenia / hniezda).

Výhody dávkovacieho systému Asyril s MELFA robotom

Asyril a Mitsubishi Electric vyvinuli v partnerstve softvérovú knižnicu (Plug-in), ktorá umožňuje priamu komunikáciu medzi Asycube a MELFA robotmi. To uľahčuje vývoj aplikácií.

  • High level inštrukcie zjednodušujú ovládanie vibrácií dávkovača v jednom smere alebo späť.
  • Programovanie aplikácie a komunikácia s Asycube sa robí priamo cez MELFA robota.
  • Softvérovú knižnicu (Plug-in) je možné využívať bez znalostí programovania.
  • Implementácia a ovládanie je možné pomocou simulačného softvéru RT ToolBox.

S rastúcimi požiadavkymi na kvalitu, obzvlášť pri citlivých komponentoch, ponúka MELFA robot v spolupráci s dávkovačom Asycube flexibilné, jednoduché a cenovo výhodné riešenie pre dávkovanie malých i veľkých dielcov a súčasne umožňuje rýchlu dobu cyklu.

Asyril