Hľadať

Hlavný obsah

  • Prihlásiť
  • Prihlásenie

Produkty

Print page

Produkty

Roboty MELFA – rada RV

Pevne uchopená permanentná kvalita

Roboty MELFA – rada RV

Rada RV ponúka vysokodynamického 6-osového robota s kĺbovým ramenom pre najvyšší stupeň kvality. Doby cyklu len 0,32 sekundy zvyšujú Vašu produktivitu a umožňujú tak použitie v zariadeniach s veľmi vysokými rýchlosťami. Štruktúra dvojitého ramena prináša so sebou nielen plus pre voľnosť pohybu, ale aj viac stability a flexibility. Podľa modelu sú roboty vybavené s nosnosťou dva až 70 kg pri dosahu 504 až 2055 mm. Pre práce vo veľmi stiesnených priestoroch nepredstavuje problém inštalácia na stenu alebo na strop. Všetky systémy až do 20 kg majú rovnaký kompaktný kontrolér.

Okrem toho sú všetky systémy už z výroby vybavené so zabudovanými prípojkami pre Ethernet, USB, tracking, kameru a pre prídavné osi ako aj manuálnymi vstupmi/výstupmi a preto majú použiteľnosť nad 99,9 %.

Hlavné výhody

  • Zvýšite si svoju produktivitu: Doby cyklov do 0,32 sekúnd s opakovacou presnosťou až ± 0,02 mm
  • Flexibilný pracovný priestor: dosah 504 až 2055 mm pri kruhovom pracovnom priestore – aj za robotom.
  • Vaša ochrana pre drsné pracovné prostredie: IP67 ako štandard
  • Hygiena: Interné vedenie všetkých káblov a pneumatických hadíc, dodáva sa aj model pre čisté priestory (ISO-Level III)
  • Prípojky: Pneumatické a elektrické chápadlá, Ethernet, USB, rozhranie pre kameru a dve prípojky pre enkódery ako aj pre až 8 ďalších prídavných osí ako štandard, voliteľne rozširovacie karty pre V/V a Fieldbus. Priame pripojenie cez Ethernet k operátorským panelom GOT a teachning boxu.
  • Konfigurácia: Ako kompletný systém robot a kontrolér alebo s PLC modulom pre úplnú PLC funkcionalitu robota naplatforme iQ[sp
  • Teaching-Box: Plne grafický R56TB s dotykovou obrazovkou alebo R32TB

Rada RV-FR sa vyznačuje troma prídavnými vlastnosťami:" Inteligentné funkcie ďalšej generácie", "Aplikácie s bezpečne spolupracujúcimi robotmi a "FA-IT integračné funkcie".

Paleta produktov

TypRV-2F(B)
RV-2FR(B)
RV-2FL(B)
RV-2FRL(B)
RV-4FLM
RV-4FRLM
Počet osí666
Maximálna nosnosťkg224
Maximálny dosahmm504649649
KrytieŠtandardIP30IP30IP67
Čistý priestorISO trieda 3 (opcia)
KontrolérCR750-D/CR750-Q + Q172DRCPU
CR800-D/CR800-R + R16RTCPU
TypRV-7FM
RV-7FRM
RV-7FLM
RV-7FRLM
RV-7FLLM
RV-7FRLLM
Počet osí666
Maximálna nosnosťkg777
Maximálny dosahmm7139081503
KrytieŠtandardIP67IP67IP67
Čistý priestorISO trieda 3 (opcia)ISO trieda 3 (opcia)ISO trieda 3 (opcia)
KontrolérCR750-D/CR750-Q + Q172DRCPU
CR800-D/CR800-R + R16RTCPU
TypRV-13FM
RV-13FRM
RV-13FLM
RV-13FRLM
RV-20FM
RV-20FRM
Počet osí666
Maximálna nosnosťkg131320
Maximálny dosahmm109413881094
KrytieŠtandardIP67IP67IP67
Čistý priestorISO trieda 3 (opcia)ISO trieda 3 (opcia)ISO trieda 3 (opcia)
KontrolérCR750-D/CR750-Q + Q172DRCPU
CR800-D/CR800-R + R16RTCPU
TypRV-35FMRV-50FMRV-70FM
Počet osí666
Maximálna nosnosťkg355070
Maximálny dosahmm205020502050
KrytieŠtandardIP67IP67IP67
Čistý priestor
KontrolérCR760-D/CR760-Q + Q172DRCPU
Hore