Hľadať

Hlavný obsah

  • Prihlásiť
  • Prihlásenie

Produkty

Print page

Produkty

Roboty MELFA – rada RP

Superrýchle a superpresné

Roboty MELFA – rada RP

Rada RP od Mitsubishi Electric presvedčí svojím inovatívnym konceptom, ktorý je požadovaný pre vysokopresné a extrémne rýchle aplikácie. Roboty majú jedinečnú štruktúru s dvojitým ramenom, ktorá umožňuje citeľné zvýšenie produktivity a zvýšenie kvality v obore mikromanipulácie. Spolu s ultrakompaktným kontrolérom SD sa môže robot manuálne nainštalovať do akejkoľvek aj veľmi malej aplikácie. Rada RP, ako všetky MELFA roboty, je už z výroby vybavená so všetkými funkciami ako je Ethernet, USB, prípojkou pre tracking a prídavným riadením pre až 8 ďalších osí.

Hlavné výhody

  • Najvyššia precíznosť: Opakovacie presnosti ± 0,005 mm
  • Kompaktnosť a nízka hmotnosť: váži iba 12 kg a podstava je menšia ako DIN A4 (RP-1ADH)
  • Hmotnostné triedy: hmotnosť obrobku 1 kg až 5 kg pre mnohé aplikačné možnosti.
  • Ochrana: Dodáva sa aj model pre čisté priestory (ISO-Level III)
  • Prípojky: Pneumatické a elektrické chápadlá, Ethernet, USB, rozhranie pre kameru a dve prípojky pre enkódery ako aj pre až 8 ďalších prídavných osí ako štandard, voliteľne rozširovacie karty pre V/V a Fieldbus. Priame pripojenie cez Ethernet k operátorským panelom GOT a teachning boxu.
  • SCARA roboty s dvojitým ramenom: Bezkonkurečné na trhu - jedinečné v technológii
  • Teaching-Box: Plne grafický R56TB s dotykovou obrazovkou alebo R32TB

Paleta produktov

TypRP-1ADHRP-3ADHRP-5ADH
Počet osí444
Rýchlosť<0,5 s/cyklus>0,5 s/cyklus>0,5 s/cyklus
Zdvihová sila1,0 kg3,0 kg5,0 kg
Opakovacia presnosť (smer X,Y)± 0,005 mm± 0,008 mm± 0,01 mm
Opakovacia presnosť
(smer Z)
± 0,01 mm± 0,01 mm± 0,01 mm
Dosah bez ruky234 mm332 mm451 mm
Hore