MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia
Rýchle, vysokopresné, roboty pre čelnú montáž s úsporou miesta Tieto roboty je možné použiť vo veľkom počte aplikácií, ako pri manipulácii elektronických komponentov, montáži malých dielov, rýchlom transporte a balení tovarov.

Maximálna rýchlosť a presnosť

So svojou kompaktnou konštrukciou a možnosťou montáže na strop nad aplikáciou nezaberajú roboty RH‑1F(R)HR a RH‑3F(R)HR žiadny cenný pracovný priestor vedľa montážneho pracoviska, takže pracovné bunky môžu byť ešte kompaktnejšie. Pre vysokorýchlostnú manipuláciu malých dielov do 1 kg je RH‑1F(R)HR perfektným robotom. Umožňuje až do 150 zdvihov za minútu včítane sledovania transportného pásu a otvorení/zatvorení chápadla. Pracovný rozsah RH‑3F(R)HR zahŕňa celokruhový valec s priemerom 700 mm a výškou 150 mm. V tomto priestore môže dosiahnuť akýkoľvek bod - a to s maximálnou záťažou až 3 kg ak je to potrebné.

Hlavné výhody RH-1F(R)HR

  • Najvyššia produktivita: Až do 150 zdvihov za minútu včítane sledovania transportného pásu a otvorenia/zatvorenia chápadla
  • Flexibilné možnosti inštalácie: Montáž do bunky, na stenu a na podlahu pre jednoduchú integráciu do pracovnej bunky
  • Rozšírená pracovná oblasť: Periférne príslušenstvo sa môže umiestniť pod robotom
  • Mnohoraké aplikačné možnosti: Krytie IP20 až IP65 / ISO trieda 5 sa môže zvýšiť montážou manžety
  • Uzavreté puzdro ramena: Integrovaný vákuový ventil a vnútorne vedené káble zabraňujú zachyteniu na periférnom príslušenstve.

Hlavné výhody RH-3F(R)HR

  • Úspora miesta: Montáž na strop pre minimálne nároky na miesto
  • Kompaktný a nákladovo efektívny: Kompaktná konštrukcia s hmotnosťou len 24 kg pre jednoduché montážne systémy
  • Zvyšuje Vašu produktivitu: Doby cyklov až do 0,32 sekúnd s opakovacou presnosťou až do 0,01 mm
  • Flexibilná pracovná oblasť: Kruhová pracovná oblasť s priemerom 700 mm, so zdvihom vretena 150 mm
  • Ochrana pre drsné pracovné prostredia: Dodávajú sa s krytím IP20, voliteľne IP65 a aj modely pre čisté prostredia (ISO-Level III).

Rada RH-FRHR sa vyznačuje troma prídavnými vlastnosťami:" Inteligentné funkcie ďalšej generácie", "Aplikácie s bezpečne spolupracujúcimi robotmi a "FA-IT integračné funkcie".

Rada RH-FRHR

Roboty RH-1FRHR a RH-3FRHR umožňujú vzhľadom na svoju obzvlášť kompaktnú konštrukciu a možnosť čelnej inštalácie nad aplikáciou malý pracovný priestor . "Inteligentné funkcie ďalšej generácie", "Aplikácie s bezpečne spolupracujúcimi robotmi a "FA-IT integračné funkcie". S týmito troma kľúčovými funkciami môže rada FR splniť takmer všetky Vaše automatizačné požiadavky.