Hľadať

Hlavný obsah

  • Prihlásiť
  • Prihlásenie

Produkty

Print page

Produkty

Roboty MELFA – Rada RH

Špecialisti na paletizáciu

Roboty MELFA – Rada RH

Rýchla paletizácia, pretriedenie podľa zadania, perfektná montáž: a to všetko v rekordnom čase. To je rada RH od Mitsubishi Electric, ktorá ponúka v SCARA triede najvyššie výkony s dobou cyklu 0,29 sekundy. Produktová rada obsahuje základný model RH-3F(R)H pre práce so záťažou do 3 kg, silový balík RH-6F(R)H s maximálnou nosnosťou 6 kg, a top-model RH-12F(R)H s nosnosťou 12 kg a dosahom až do 1000 mm. Všetky varianty sú k dispozícii ako kompletný systém alebo ako ľahko integrovateľný modul pre plnú PLC funkcionalitu robota na Mitsubishi Electric iQ platforme.

Okrem extrémne malých dôb cyklu presvedčí rada RH aj svojou mimoriadnou flexibilitou: Vzhľadom na drastické rozšírenie svojej výkyvnej oblasti dosiahne robot bez problémov do každej pozície svojho pracovného priestoru.

Hlavné výhody

  • Zvýšite si svoju produktivitu: Doby cyklov do 0,29 sekúnd s opakovacou presnosťou až ± 0,01 mm
  • Maximalizujte svoj akčný rádius: dosah 350 až 1000 mm, dĺžka vretena 150 až 340 mm
  • Optimálna ochrana: IP54 ako štandard, voliteľne IP65, uzavreté puzdro
  • Hygiena: Mazivo vhodné pre potravinárske použitie ako štandard (od RH-6F), dodáva sa aj model pre čisté priestory (ISO-LevelIII). K tomu všetky signálne a pneumatické káble sú už umiestnené vo vnútri
  • Prípojky: Pneumatické a elektrické chápadlá, Ethernet, USB, rozhranie pre kameru a dve prípojky pre enkódery ako aj pre až 8 ďalších prídavných osí ako štandard, voliteľne rozširovacie karty pre V/V a Fieldbus. Priame prepojenie cez Ethernet na operátorské panely GOT.
  • Konfigurácia: Ako kompletný systém robot a kontrolér alebo s PLC modulom pre úplnú funkcionalitu robota na platforme iQ[sp
  • Teaching-Box: Plne grafický R56TB s dotykovou obrazovkou alebo R32TB

Rada RH-FR sa vyznačuje troma prídavnými vlastnosťami:" Inteligentné funkcie ďalšej generácie", "Aplikácie s bezpečne spolupracujúcimi robotmi a "FA-IT integračné funkcie".

Paleta produktov

ModelRH-3FH
RH-3FRH
RH-6FH
RH-6FRH
RH-12FH
RH-12FRH
RH-20FH
RH-20FRH
Stupne voľnosti4444
Nosnosť menovitá hodnotakg361220
Maximálny dosahmm350 / 450 / 550350 / 450 / 550550 / 700 / 850850 / 1000
Zdvih vretenamm150200 / 340350 / 450350 / 450
KrytieŠtandardIP20IP54 (IP65 voliteľne)IP54 (IP65 voliteľne)IP54 (IP65 voliteľne)
Čistý priestorISO trieda 3 (opcia)ISO trieda 3 (opcia)ISO trieda 3 (opcia)ISO trieda 3 (opcia)
KontrolérCR750-D/CR750-Q + Q172DRCPU
CR800-D/CR800-R + R16RTCPU
Hore