MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia

Obzvlášť vhodné pre komplexné montážne práce

Pripravené pre budúce oblasti použitia pri flexibilných produktoch a flexibilných výrobných procesoch. Tieto roboty so svojím mimoriadnym motorom a zosiľňovačom, sú vhodným riešením pre aplikácie s vysokou presnosťou pri vysokých rýchlostiach. Veľký počet komplexných aplikácií je možné jednoducho realizovať kombináciou s inými prístrojmi od Mitsubishi, ako sú PLC alebo servá.

Pevne uchopená permanentná kvalita

Rada RV ponúka vysokodynamického 6-osového robota s kĺbovým ramenom pre najvyšší stupeň kvality. Doby cyklu len 0,32 sekundy zvyšujú Vašu produktivitu a umožňujú tak použitie v zariadeniach s veľmi vysokými rýchlosťami. Štruktúra dvojitého ramena prináša so sebou nielen plus pre voľnosť pohybu, ale aj viac stability a flexibility. Podľa modelu sú roboty vybavené s nosnosťou dva až 80 kg pri dosahu 504 až 2100 mm. Pre práce vo veľmi stiesnených priestoroch nepredstavuje problém inštalácia na stenu alebo na strop. Všetky systémy až do 20 kg majú rovnaký kompaktný kontrolér.

Okrem toho sú všetky systémy už z výroby vybavené so zabudovanými prípojkami pre Ethernet, USB, tracking, kameru a pre prídavné osi ako aj manuálnymi vstupmi/výstupmi a preto majú použiteľnosť nad 99,9 %.

Hlavné výhody

  • Zvýšite si svoju produktivitu: Doby cyklov do 0,32 sekúnd s opakovacou presnosťou až ± 0,02 mm
  • Flexibilný pracovný priestor: dosah 504 až 2055 mm pri kruhovom pracovnom priestore – aj za robotom.
  • Vaša ochrana pre drsné pracovné prostredie: IP67 ako štandard
  • Hygiena: Interné vedenie všetkých káblov a pneumatických hadíc, dodáva sa aj model pre čisté priestory (ISO-Level III)
  • Prípojky: Pneumatické a elektrické chápadlá, Ethernet, USB, rozhranie pre kameru a dve prípojky pre enkódery ako aj pre až 8 ďalších prídavných osí ako štandard, voliteľne rozširovacie karty pre V/V a Fieldbus. Priame pripojenie cez Ethernet k operátorským panelom GOT a teachning boxu.
  • Konfigurácia: Ako kompletný systém robot a kontrolér alebo s PLC modulom pre úplnú PLC funkcionalitu robota naplatforme iQ[sp
  • Teaching-Box: Plne grafický R86TB s dotykovou obrazovkou alebo R32TB

Rada RV-FR sa vyznačuje troma prídavnými vlastnosťami:" Inteligentné funkcie ďalšej generácie", "Aplikácie s bezpečne spolupracujúcimi robotmi a "FA-IT integračné funkcie".

Rada RV-FR

Rada RV-FR ponúka vysokodynamického 6-osového robota s kĺbovým ramenom pre vysoký stupeň kvality. "Inteligentné funkcie ďalšej generácie", "Aplikácie s bezpečne spolupracujúcimi robotmi a "FA-IT integračné funkcie". S týmito troma kľúčovými funkciami môže rada FR splniť takmer všetky Vaše automatizačné požiadavky.

RV-CR series

The CR series robots are perfect for pick and place, material handling and loading/unloading where the cost effective solution is needed. Thanks to the compact & functional design and wide operating range, the RV-8CRL and RV-12CRL robot would fit for several kind of applications.