MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia

Obzvlášť vhodné pre manipuláciu so zabalenými potravinami a inými dielmi

Sú použiteľné v širokom rozsahu aplikácií: montáž malých dielov, ťažších záťaží, manipulačné a baliace aplikácie. Tieto roboty so svojím mimoriadnym motorom a zosiľňovačom, sú vhodným riešením pre aplikácie s vysokou presnosťou pri vysokých rýchlostiach. Veľký počet komplexných aplikácií je možné jednoducho realizovať kombináciou s inými prístrojmi od Mitsubishi, ako sú PLC alebo servá.

Špecialisti na paletizáciu

Rýchla paletizácia, pretriedenie podľa zadania, perfektná montáž: a to všetko v rekordnom čase. To je rada RH od Mitsubishi Electric, ktorá ponúka v SCARA triede najvyššie výkony s dobou cyklu 0,29 sekundy. Produktová rada obsahuje základný model RH-3F(R)H pre práce so záťažou do 3 kg, silový balík RH-6F(R)H s maximálnou nosnosťou 6 kg, a top-model RH-12F(R)H s nosnosťou 12 kg a dosahom až do 1000 mm. Všetky varianty sú k dispozícii ako kompletný systém alebo ako ľahko integrovateľný modul pre plnú PLC funkcionalitu robota na Mitsubishi Electric iQ platforme.

Okrem extrémne malých dôb cyklu presvedčí rada RH aj svojou mimoriadnou flexibilitou: Vzhľadom na drastické rozšírenie svojej výkyvnej oblasti dosiahne robot bez problémov do každej pozície svojho pracovného priestoru.

Hlavné výhody

  • Zvýšite si svoju produktivitu: Doby cyklov do 0,29 sekúnd s opakovacou presnosťou až ± 0,01 mm
  • Maximalizujte svoj akčný rádius: dosah 350 až 1000 mm, dĺžka vretena 150 až 340 mm
  • Optimálna ochrana: IP54 ako štandard, voliteľne IP65, uzavreté puzdro
  • Hygiena: Mazivo vhodné pre potravinárske použitie ako štandard (od RH-6F), dodáva sa aj model pre čisté priestory (ISO-LevelIII). K tomu všetky signálne a pneumatické káble sú už umiestnené vo vnútri
  • Prípojky: Pneumatické a elektrické chápadlá, Ethernet, USB, rozhranie pre kameru a dve prípojky pre enkódery ako aj pre až 8 ďalších prídavných osí ako štandard, voliteľne rozširovacie karty pre V/V a Fieldbus. Priame prepojenie cez Ethernet na operátorské panely GOT.
  • Konfigurácia: Ako kompletný systém robot a kontrolér alebo s PLC modulom pre úplnú funkcionalitu robota na platforme iQ[sp
  • Teaching-Box: Plne grafický R56TB s dotykovou obrazovkou alebo R32TB

Rada RH-FR sa vyznačuje troma prídavnými vlastnosťami:" Inteligentné funkcie ďalšej generácie", "Aplikácie s bezpečne spolupracujúcimi robotmi a "FA-IT integračné funkcie".

Rada RH-FR

Rada RH-FR umožňuje rýchle paletovanie, cielené triedenie, perfektné osadzovanie a to všetko v rekordnom čase. "Inteligentné funkcie ďalšej generácie", "Aplikácie s bezpečne spolupracujúcimi robotmi a "FA-IT integračné funkcie". S týmito troma kľúčovými funkciami môže rada FR splniť takmer všetky Vaše automatizačné požiadavky.

RH-CRH series

The RH-CRH robots are suitable for a wide range of applications thanks to their compact design and large working area, offering a cost-effective scara solution.