Hľadať

Hlavný obsah

  • Prihlásiť
  • Prihlásenie

Produkty

Print page

Produkty

MEprotect / core relé

MEprotect / core relé

Základná ale napriek tomu výkonná ochrana motorov a ďaľších elektrických prístrojov, pre aplikácie v riadiacich centrálach a rozvodných paneloch, riadiacich centrálach motorov atď.

Komplexná a spoľahlivá ochrana pre nízkonapäťové a strednonapäťové motory všetkých veľkostí a elektrické prevádzkové prostriedky, vrátane diagnostiky, monitoringu a funkcií pre riadenie štartu,
~20 ANSI ochranných funkcií v jednom relé, plus meranie energie až do 9. harmonickej pomoci spektrálneho analyzátoru - 4 prúdové a 4 napäťové vstupy ako aj 1 vstup zemného prúdu, programovateľné logické funkcie,
modulové bloky prúdových transformátoroch s rôznymi menovitými prúdmi (s meraním napätia) a súčtový prúdový transformátor k dispozícii,
Integrovaný port PLC/ SCADA:
- Ethernetové modely s Modbus TCP alebo Profinet
- RS485 modely s Modbus RTU alebo Profibus DP v1

Oddelené HMI s dotykovou obrazovkou

7" / 3,8" farebný operátorský panel /rôznych úrovniach sivej (voliteľne) lokálna obsluha a konfigurácia (chránené heslom),
K dispozícii je úplná história spotreby energie, prevádzkový režim a ochrana,
môže byť nainštalovaný až do vzdialenosti 1 km

Ďalšie informácie

Oddelené HMI s dotykovou obrazovkou
Hore