MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia

Používajú sa hlavne v súkromných domácnostiach alebo v podobných aplikáciách

Miniatúrne ističe MCB sú kompaktné elektromechanické spínacie prístroje do 63 A na ochranu proti preťaženiu a skratom.

MCB - Overview

MCB is a small circuit breaker manufactured based on IEC, mainly used for protection of small capacity branch circuits.Can be easily mounted on 35mm IEC rail, we are preparing the following breaker-switch.

  • MCB : Miniature Circuit Breakers
  • RCCB : Residual Current Circuit Breakers
  • RCBO : Residual Current Circuit Breakers with Overload protection
  • Isolating Switch

MCB Product Line-up

Miniatúrne ističe (MCB) BH-D, BH-DN

Štandard: IEC60898-1 Spínací výkon: 4,5 kA až 10 kA 230/400 V AC, 10 kA 250 V DC.

Ističe pre zbytkový prúd (RCCB) BV-D

Štandard: IEC61008 Typ zbytkového prúdu: AC

Ističe pre zbytkový prúd s ochranou proti preťaženiu (RCBO) BV-DN

Štandard: IEC61009 Spínací výkon: 4,5 kA 230 V AC Typ zbytkového prúdu: AC