MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia
Priemyselné PC vďaka robustnej konštrukcii ponúkajú pre náročné aplikácie v priemyselných prostrediach mimoriadny výpočtový výkon založený na energeticky úsporných procesoroch Intel®.
Panelové PC sa vyznačujú širokým rozsahom prevádzkových a skladovacích teplôt, veľkou odolnosťou voči vibráciám a vysokou triedou krytia spolu s bezventilátorovými vysokovýkonnými CPU (Intel® Atom™ / Core™ i5) a SSD pevnými diskami pre použitie v náročných priemyselných aplikáciách.
Box PC má rovnakú technickú výbavu ako panelové PC (Intel® Atom™ / Core™ i5 CPU a SSD), ale môže sa kombinovať s akýmkoľvek TFT LCD priemyselným displejom od 12,1" do 21,5" a tým ponúka maximálnu flexibilitu.