Hľadať

Hlavný obsah

  • Prihlásiť
  • Prihlásenie

Produkty

Print page

Produkty

Rada MELSERVO-JE

MELSERVO-JE. Mitsubishi servozosiľňovače a motory

Rodina produktov MR-JE ponúka rozšírené funkcie ako skutočný „One-Touch-Autotuning“, potlačenie vibrácií a funkciu diagnostiky strojov. Všetko spolu v jednom jednoducho obsluhovateľnom servo riešení.

Servozosiľňovače

Servozosiľňovače MR-JE pre 200V AC sa dodávajú až do výkonu 3 kW. Tieto modely sú vybavené so vstupom pre reťazce impulzov a analógovými rozhraniami a sú navrhnuté pre rýchle a jednoduché uvedenie do prevádzky a údržbu.

Servozosiľňovače

Rotačné servomotory

Pre radu MR-JE sú k dispozícii vhodné 200V AC servomotory rady HG v dvoch rôznych prevedeniach a až do 3 kW. Voľbou správneho motora, založenou na požadovanom výkone alebo nosnosti, je možné optimálne nadimenzovanie zosiľňovača a motora.

Rotačné servomotory
Hore