Produkty
System Q Safety Relay

Bezpečnostný reléový modul QS90SR2SP umožňuje začlenenie bezpečnostných I/O do konvenčného kontroléru System Q v prípadoch, kde by špecifikácia vyhradeného bezpečnostného kontroléra nebola ekonomická. Modul je možné namontovať na obvyklý stojan System Q alebo môže byť alternatívne použitý s decentralizovaným spojením, resp. v konvenčnej otvorenej sieti CC-Link. A z tohto dôvodu ponúka vysoký stupeň flexibility systémového dizajnu. QS90 spĺňa všetky zodpovedajúce bezpečnostné certifikáty ako napr. EN 954 kategórie 4 a ISO 13849-1/2006 PL e.
Systémové konfigurácie
- Bezpečnostné a konvenčné I/O na rovnakom stojane
- Jednoduchá kombinácia lokálnych a decentralizovaných I/O v rovnakom systéme
- Pridanie bezpečnostných I/O do štandardnej siete CC-Link spoločne s ostatnými nezabezpečenými zariadeniami
Špecifikácie
System Q Safety Relay | Rozširujúci modul | |||
---|---|---|---|---|
Typ CC-Link QS90SR2SP-CC (215801, typ P) QS90SR2SN-CC (215803, typ N) | Typ Q-Bus QS90SR2SP-Q (215799, typ P) QS90SR2SN-Q (215800, typ N) | QS90SR2SP-EX (215804, typ P) QSSR2SN-EX (215805, typ N) | ||
Bezpečnostná; norma | EN 954-1 kategória 4 | |||
Bezpečnostný vstup | 1 bod (dvojité vedenie) | |||
Spúšťací vstup | 1 bod | |||
Bezpečnostný výstup | 1 bod (dvojité/trojité vedenie) | |||
Menovitý zaťažovací prúd | Kategória 4 3,6 A/bod až po kategóriu 3 5,0 A/bod AC 250 V/DC 30 V | |||
Doba odezvy | Vypínací výstup | < 20 ms | ||
Spoušťací výstup | < 50 ms | |||
Napá;jací zdroj modulu | DC 24 V | Dodá;vaný z bezpečnostného reléového modulu | ||
Napá;jací zdroj výstupu | DC 24 V | Dodá;vaný z bezpečnostného reléového modulu | ||
Rozšírené moduly | až 3 rozšírené moduly | — | ||
Typ svorky | pružinová; | |||
Doba životnosti (relé) | mechanická; | > 5 000 000 x | ||
elektrická; | > 100 000 x | |||
Rozmery (ŠxVxH) [mm] | 45 x 111 x 111 | 55,2 x 98 x 112 | 45 x 111 x 111 |