Hľadať

Hlavný obsah

  • Prihlásiť
  • Prihlásenie

Produkty

Print page

Produkty

MELSEC QS Safety PLC

MELSEC QS Safety PLC

Chráni veľké systémy a zároveň je ekonomický. V tom spočíva základný prínos QS Safety PLC. V minulosti boli výrobné linky chránené celými "armádami" bezpečnostných zariadení, a to zvyčajne panelmi vyhradených bezpečnostných relé. Hoci bolo toto riešenie bezpečné, prinášalo mnoho nevýhod podobného typu, ktoré pred rokmi viedli k výmene zariadení za konvenčné reléové panely. Výroba bezpečnostného reléového panelu je drahá, zmeny sa vykonávajú zložite a problémy nie je možné odstrániť rýchlo. QS ponúka moderný prístup k otázkam bezpečnosti, pričom kombinuje sieť distribuovaných I/O s flexibilitou modulárneho kontroléra. Týmto spôsobom poskytuje kapacitu na zabezpečenie celej výrobnej linky a súčasne prináša výhody spojené s redukovanou kabelážou, rýchlou diagnostikou a jednoduchou modifikáciou programov aj údržbou. Pochopiteľne sa jedná o bezpečnostný kontrolér, ktorý je doplnený celým radom ochranných prvkov zabezpečujúcich systém proti zlyhaniu a nepovoleným prístupom. Celkový obraz je dotvorený certifikátom SIL 3 kategórie 4.

MELSEC QS Safety PLC

Špecifikácie

QS Safety PLC
Kapacita I/O6 144 (max. 1 008 bezpečnostných I/O)
Kapacita programovej pamäti14 000 krokov
Doba na vykonanie logickej inštrukcie0,10 µs
I/OBloky distribuovaných I/O na CC-Link Safety
Dostupné typy I/O3 typy (8 duálnych vstupov/4 duálne výstupy; 8 duálnych vstupov; 4 duálne výstupy)
Diagnostické možnosti3 000 záznamov pre operácie a chybové správy
Konektivita sieteCC-Link Safety, CC-Link IE, MELSECNET/H, Ethernet
Bezpečnostné certifikátyIEC 61508 SIL 3, ISO13849-1 PL e (EN 954 kategória 4)
Hore