Produkty
Bezpečnostný kontrolér MELSEC WS s výbavou SICK

MELSEC WS predstavuje ekonomický spôsob pridania bezpečnostného kontroléra k jednotlivým strojom alebo systémom menšieho rozsahu. Mitsubishi Electric s hrdosťou oznamuje, že kontrolér WS je výsledkom spoločného vývoja so spoločnosťou SICK AG Nemecko, ktorá je v celosvetovom meradle považovaná za vynikajúceho výrobcu v celom odbore bezpečnostných zariadení pre stroje. Kompaktná veľkosť umožňuje jednoduché umiestnenie do väčšiny riadiacich skríň bez vzniku ďalších nákladov. Jeho konfigurácia šetrí čas technikom, pretože sa využíva metóda založená na grafických ikonách a vývoj programu ako aj certifikácia je zjednodušená využitím blokov bezpečnostných funkcií. V prípade komplexnejších požiadaviek je možné WS tiež odstupňovať jednoduchým pridaním doplnkových vstupných a výstupných modulov. A integráciu do konvenčných riadiacich systémov je možné jednoducho realizovať pripojením do otvorenej siete CC-Link alebo cez Ethernet.

Špecifikácie
Bezpečnostný kontrolér WS | |
---|---|
Kapacita I/O | 144 bodov (jednoduchý kanál)/72 bodov (duálny kanál) |
Kapacita programovej pamäti | až 255 blokov funkcií |
I/O | Modulárne jednotky (až 18), jednoduchý alebo duálny kanál |
Dostupné typy I/O | bezpečnostné DC vstupy a výstupy, bezpečnostné reléové výstupy |
Diagnostické možnosti | interná diagnostika stavov, história chýb pri vykonávaní |
Konektivita siete | CC-Link, Ethernet, EFI (priama komunikácia s bezpečnostnými zariadeniami SICK) |
Bezpečnostné certifikáty | IEC 61508 SIL 3, ISO13849-1 PL e (EN 954 kategória 4) |