Hľadať

Hlavný obsah

  • Prihlásiť
  • Prihlásenie

Produkty

Print page

Produkty

Modulárne PAC pre riadenie procesov

Riadenie procesov, na ktoré sa môžete spoľahnúť

Modulárne PAC pre riadenie procesov

Platforma na ktorej možete budovať

Sila automatizačnej platformy sytému Q sa ukáže hlavne pri tradičnej stavbe zariadení. Jedinečná flexibilita osvedčených štandardných komponentov ako sú napr. V/V a komunikačné moduly, v spojení so špeciálnymi prístrojmi ako procesné CPU, garantujú vysokú funkčnosť, ľahkú použiteľnosť a cielené riadenie - a to všetko za rozumnú cenu.

To najlepšie z dvoch svetov

Naše pokrokové procesné CPU stavajú na už vysokej funkčnosti vysokovýkonnej platformy systému Q. Táto výkonná kombinácia sekvenčného riadenia a špeciálnych procesných inštrukcií ponúka užívateľom riešenie, ktoré spája to najlepšie z oboch svetov.

Toto je doplnené aj veľkým výberom analógových modulov s vysokým rozlíšením a galvanicky oddelenými vystupnými a výstupnými kanálmi. Aj tu tvorí kombinácia zo špeciálnych a štandardných modulov základňu pre praktické a flexibilné riešenia.

Vysoká použiteľnosť systému je dosahovaná rôznymi spôsobmi, pomocou redundantných procesných CPU, sieťovými pohotovostnými master modulmi a redundantnou sieťovou konfiguráciou, ako aj detekciou prerušenia vodičov a schopnosťou "hot-swap", ktorá umožňuje výmenu modulov počas prevádzky.

Pre programovanie je k dispozícii veľký výber nástrojov, ako napr. software pre programovanie podľa IEC1131.3 alebo program PX Developer, špeciálne vybavený na procesy.

Procesné CPU

S procesnými CPU systému Q využívate pri riadení všetky výhody štandardných komponentov systému MELSEC Q a znižujete Vaše zriaďovacie a prevádzkové náklady. Tieto výkonné CPU moduly majú v sebe okrem štandardných inštrukcií pre sekvenčné programy aj 52 špeciálnych procesných inštrukcií, včítane regulačných funkcií s 2 stupňami voľnosti a rýchlych PID regulácií.

Redundantné CPU

Redundantné CPU moduly Mitsubishi Electric ponúkajú s dvoma identicky zostavenými systémami vysokú mieru istoty proti výpadku. Tým enormne stúpa použiteľnosť systému: Pri výpadku jednej CPU, napájacieho zdroja alebo zbernice sa ihneď (do 21 ms) prepne na rezervný systém a riadenie pokračuje plynule ďalej.

Pre užívateľa to má dve rozhodujúce výhody: nedôjde k výpadku výroby ako pri výpadku jedného systému a nemá žiadne náklady na opätovný rozbeh.

Systémy s vysokou spoľahlivosťou

Automatizačná platforma MELSEC systém Q sa môže použiť aj v oblastiach, kde sa vyžaduje vysoká spoľahlivosť. To sú napr. pohotovostné sieťové master moduly, redundantné prevádzkové zbernicové systémy (CC-Link) alebo redundantné napájacie moduly pre diaľkové V/V stanice.

Okrem toho ponúkajú niektoré analógové a teplotné moduly rozoznávanie prerušenia vodiča, ktoré umožňuje rozoznať rozdiel medzi skutočnou zmenou signálu a zmenou vyvolanou externou chybou.

Paleta produktov – prehľad procesných CPU

CPUProcesné CPURedundantné CPU
ModulQ12PHCPUQ25PHCPUQ12PRHCPUQ25PRHCPU
Max. počet vstupov/výstupov4096/8192
Kapacita pamäte32 MB
Pamäť programu124k krokov252k krokov124k krokov252k krokov
Doba cyklu na logickú inštrukciu34 ns
Možnosť použitia viacprocesorových CPU
(max. 4 CPU)
áno až 4 na systémNie
Hore