Hľadať

Hlavný obsah

  • Prihlásiť
  • Prihlásenie

Produkty

Print page

Produkty

Modulárne PLC – PLC riadenie

Spoľahlivé riadenie, keď ho najviac potrebujete

Modulárne PLC – PLC riadenie

Modulárny koncept

Vychádzajúc zo svojho predchodcu, rady AnSH, je MELSEC systém Q koncept riadenia, ktorý umožňuje užívateľovi vybrať si najlepšiu kombináciu z modulov CPU a komunikačných, špeciálnych a V/V modulov a spojiť ich na jednej zbernici. To umožňuje užívateľom konfigurovať systém na mieru podľa toho kedy, ako a kde ho potrebujú.

Mnohostranné možnosti

Základné i vysokovýkonné CPU moduly pre PLC, špeciálne ovládače pre riadenie pohybu, procesné CPU a dokonca i PC-CPU (priemyselné počítače) sa môžu skombinovať do jediného riešenia systému Q s až štyrmi rôznymi CPU. Uživatelia tak získávajú možnosť voľby riadiacej filozofie, konceptov programovania a programovacích jazykov - a to všetko z jednej platformy.

Jedna automatizačná platforma pre budúcnosť

Flexibilita a schopnosť prispôsobenia sú rozhodujúce kritériá, ktoré robia zo systému Q jednu automatizačnú platformu. S rôznym hardvérom z jednej ruky môžu užívatelia riadiť jeden autonómny stroj alebo aj prepojiť a riadiť celý závod.

Platforma systému Q je podporovaná mnohými softvérovými nástrojmi, ktoré pomocou EZSocket od Mitsubishi umožňujú ľahkú a rozsiahlu integráciu. Okrem toho ponúka Mitsubishi aj vlastný programovací softvér, ktorý zodpovedá medzinárodným normám ako IEC1131.3, OPC alebo Active X. Táto enormná flexibilita znižuje náklady na projektovanie a programovanie, skracuje dobu uvedenia do prevádzky a redukuje náklady na údržbu.

Základné CPU moduly pre PLC

Nie každá aplikácia si vyžaduje využitie celej výkonnosti systému Q. Napríklad veľa výrobcov integruje do svojich strojov automaty, ktoré musia byť kompaktné a súčasne rýchle. Tu sa ponúkajú základné CPU pre PLC systému MELSEC Q so svojím vynikajúcim pomerom ceny a výkonu.

Dobrým príkladom pre to je Q00JCPU. V tomto kompaktom prístroji tvorí napájací zdroj, CPU a zbernica prevádzkyschopnú nedeliteľnú jednotku, ktorá sa môže použiť tam, kde sa napriek tomu vyžaduje výkonnosť. Iné základné CPU pre PLC, klasické moduly CPU Q00 a Q01, tvoria prvé kroky na ceste ku plnohodnotnej automatizačnej platforme systému Q.

Vysokovýkonné CPU moduly pre PLC

Pre výkonné stroje a pre riadenie kompletných výrobných liniek včítane potrebnej infraštruktúry a podnikovej siete ponúkajú vysokovýkonné CPU pre PLC systému Q neuveriteľný výkon a mnohostrannosť.

CPU moduly sú k dispozícii s rôznymi kapacitami pamäte, ktoré ale môžu byť ďalej rozširované. To znamená, že CPU systému Q si môžu uložiť nielen komplexné programy, ale aj veľké množstvá dát.

Univerzálne CPU pre PLC

Univerzálne CPU sú najnovšou generáciou v rodine modulárnych PLC SystemQ MELSEC. Tvoria jadro platformy iQ. Spolu s CPU pre Motion, roboty a CNC ponúkajú modulárny, škálovateľný a flexibilný automatizačný system.

Prispôsobivosť

S výnimkou Q00JCPU sú všetky CPU pre PLC systému Q navzájom vymeniteľné. To znamená, že výkonnosť systému s aplikáciou rastie a Vaše investície do infraštruktúry a hardvéru ostanú zachované.

Multiprocesorová prevádzka

V jednom systéme sa môžu nainštalovať až štyri separátne CPU pre PLC systému Q. Tieto môžu plniť úlohy buď nezávisle na sebe alebo si úlohy deliť a tým zvýšiť výkonnosť celého systému. To sa odráža na rýchlejšom a dynamickejšom riadení a vedie ku zlepšenej kvalite a vyššej produktivite.

Paleta produktov – prehľad CPU modulov pre PLC

ŠpecifikáciaQ00UJCPUQ00UCPUQ01UCPUQ02UCPU
TypViacprocesorový CPU modul
Počet V/V256/81921024/81921024/81922048/8192
Funkcie autodiagnostiky CPUDetekcia chyby CPU,Watch Dog, detekcia poruchy batérie, detekcia poruchy pamäte, kontrola programu, detekcia chyby napájacieho zdroja, detekcia chyby poistky.
Vyrovnávacia batériaVšetkymoduly CPU majú vstavanú lítiovú batériu s predpokladanou životnosťou 5 rokov.
Typ pamäteRAM, ROM, FLASHRAM, ROM, FLASHRAM, ROM, FLASHRAM, ROM, FLASH
Kapacita pamätecelková≤32 MByte≤32 MByte≤32 MByte≤32 MByte
max. pre PLC program10 k krokov (40 kByte)10 k krokov (40 kByte)15 k krokov (60 kByte)20 k krokov (80 kByte)
Perióda cyklu programu120 ns/log. inštrukciu80 ns/log. inštrukciu60 ns/log. inštrukciu40 ns/log. inštrukciu
Rozmery (ŠxVxH)mm245x98x9827,4x98x89,327,4x98x89,327,4x98x89,3
ŠpecifikáciaQ03UDCPU, Q03UDECPUQ04UDHCPU, Q04UDEHCPUQ06UDHCPU, Q06UDEHCPUQ10UDHCPU, Q10UDEHCPU
TypViacprocesorový CPU modul
Počet V/V3049/81924096/81924096/81924096/8192
Funkcie autodiagnostiky CPUDetekcia chyby CPU,Watch Dog, detekcia poruchy batérie, detekcia poruchy pamäte, kontrola programu, detekcia chyby napájacieho zdroja, detekcia chyby poistky.
Vyrovnávacia batériaVšetkymoduly CPU majú vstavanú lítiovú batériu s predpokladanou životnosťou 5 rokov.
Typ pamäteRAM, ROM, FLASHRAM, ROM, FLASHRAM, ROM, FLASHRAM, ROM, FLASH
Kapacita pamätecelková≤32 MByte≤32 MByte≤32 MByte≤32 MByte
max. pre PLC program30 k krokov (120 kByte)40 k krokov (160 kByte)65 k krokov (240 kByte)100 k krokov (400 kByte)
Perióda cyklu programu20 ns/log. inštrukciu9,5 ns/log. inštrukciu9,5 ns/log. inštrukciu9,5 ns/log. inštrukciu
Rozmery (ŠxVxH)mm27,4x98x89,327,4x98x89,327,4x98x89,327,4x98x89,3
ŠpecifikáciaQ13UDHCPU, Q13UDEHCPUQ20UDHCPU, Q20UDEHCPUQ30UDHCPU, Q30UDEHCPU
TypViacprocesorový CPU modul
Počet V/V4096/81924096/81924096/8192
Funkcie autodiagnostiky CPUDetekcia chyby CPU,Watch Dog, detekcia poruchy batérie, detekcia poruchy pamäte, kontrola programu, detekcia chyby napájacieho zdroja, detekcia chyby poistky.
Vyrovnávacia batériaVšetkymoduly CPU majú vstavanú lítiovú batériu s predpokladanou životnosťou 5 rokov.
Typ pamäteRAM, ROM, FLASHRAM, ROM, FLASHRAM, ROM, FLASH
Kapacita pamätecelková≤32 MByte≤32 MByte≤32 MByte
max. pre PLC program130 k krokov (520 kByte)200 k krokov (800 kByte)260 k krokov (1040 kByte)
Perióda cyklu programu9,5 ns/log. inštrukciu9,5 ns/log. inštrukciu9,5 ns/log. inštrukciu
Rozmery (ŠxVxH)mm27,4x98x89,327,4x98x89,327,4x98x89,3
SpecificationsQ03UDVCPUQ04UDVCPUQ06UDVCPUQ13UDVCPUQ26UDVCPU
TypeMulti processor CPU module
I/O points4096/8192
CPU self-diagnostic functionsCPU error detection, Watch Dog, battery error detection, memory error detection, program check, power supply error detection, fuse error detection
Battery bufferAll CPU modules are fitted with a lithium-battery with a life expectancy of 5 years.
Memory typeRAM, ROM, FLASH, SD-Card, extended SRAM cassette
Memory capacity for PLC program30 k steps (120 kByte)40 k steps (160 kByte)60 k steps (240 kByte)130 k steps (520 kByte)260 k steps (1040 kByte)
Program cycle period1,9 ns/log. instruction
Dimensions (WxHxD)27,4x98x11527,4x98x11527,4x98x11527,4x98x11527,4x98x115
CPUZákladné CPU pre PLCVýkonné CPU pre PLC
ProduktyQ00J – Q01Q02 – Q25H
Max.počet vstupov/výstupov256 – 1024 / 20484096/8192
Kapacita pamäte58 – 94 kB32 MB
Pamäť programu8k krokov – 14k krokov28k krokov – 252k krokov
Doba cyklu/
logickú inštrukciu
0,20 – 0,1 μs79 – 34 ns
Schopnosť prevádzky multi-CPU
(max. 4 CPU)
áno u Q00CPU a Q01CPUáno – až 4 na systém
Hore