Hľadať

Hlavný obsah

  • Prihlásiť
  • Prihlásenie

Produkty

Print page

Produkty

Fieldbusové moduly

Sieťové moduly

Tieto sieťové moduly umožňujú pripojenie na veľký počet fieldbusových sietí.

Pre bezproblémovú integráciu do každej úrovne automatizácie zariadenia je k dispozícii veľký výber modulov pre pripojenie na siete.

Sieť CC-Link IE Controller

Táto sieť pre prepojenie kontrolérov umožňuje rýchlu komunikáciu a výmenu veľkých dátových množstiev. Plynulá komunikácia pritom nie je prerušovaná vrstvením.

Sieť CC-Link IE Controller

Sieť CC-Link IE Field

Táto vysokorýchlostná sieť postačuje od V/V úrovne až po kontrolér a ponúka flexibilný koncept pri kabeláži pre prispôsobenie na najrôznejšie konfigurácie systému.

Sieť CC-Link IE Field

MELSECNET/H

Riadiaca sieť pre prepojenie výrobných strojov na vysokej úrovni.

MELSECNET/H

CC-Link

S touto vysokorýchlostnou fieldbusovou sieťou je možné prenášať tak dáta pre riadenie ako aj informačné dáta.

CC-Link

MODBUS

Na tento MODBUS-ový modul je možné pripojiť prístroje, ktoré sú kompatibilné so sieťou MODBUS, ako sú napr. regulátory teploty alebo meracie prístroje.

Technické údaje

MODBUS

PROFIBUS

Tieto moduly umožňujú pripojenie na sieť Profibus.

Profibus

DEVICENET

Tento modul prepája PLC so sieťou DeviceNet.

DeviceNet

PROFIBUS

Tieto moduly umožňujú pripojenie na sieť Profibus.

Profibus

DEVICENET

Tento modul prepája PLC so sieťou DeviceNet.

Devicenet
Hore