Hľadať

Hlavný obsah

  • Prihlásiť
  • Prihlásenie

Produkty

Print page

Produkty

Rada MELSEC L

Bezzbernicová modulárna riadiaca jednotka

Rada MELSEC L

S radou L prezentuje Mitsubishi výkonnú ale kompaktnú riadiacu jednotku, ktorá má už v CPU štandardne integrované mnohé funkcie. Vďaka vynikajúcemu pomeru nákladov a úžitkovej hodnoty a výbornej ovládateľnosti je tým ideálnym PLC pre stredné riadiace aplikácie.

Vysoká systémová flexibilita

Koncept rady L, ktorý vychádza z prevedenia bez zbernice, zaručuje vysokú systémovú flexibilitu pri minimálnych nárokoch na miesto. Architektúra single CPU obsahuje integrované ethernetové a mini USB rozhranie, slot pre pamäťové karty SD/SDHC pre pamäť programu a protokolovanie dát a 24 digitálnych V/V pre jednoduché vysokorýchlostné úlohy počítania a polohovania.

Okrem už integrovaných funkcií môže byť CPU doplnená až o 10 rozširovacích a špeciálnych modulov pre prídavné digitálne a analógové V/V, vysokorýchlostné čítače, komunikačné rozhrania, jednoduché ovládanie pohybu (Simple Motion), polohovanie atď.

Kompaktná veľkosť, jednoduchá rozšíriteľnosť, možnosť pripojenia do siete a množstvo integrovaných vysokovýkonných funkcií robia radu L zaujímavú nielen pre samostatné stroje, ale aj pre zosieťované stanice vo väčších aplikáciách.

Datalogging

Integrovaná funkcia dataloggingu ponúka možnosť zberu informácií pre odstraňovanie chýb, vyhodnocovanie výkonnosti a iné účely. Všetky funkcie dataloggingu je možné nastaviť pomocou jednoducho ovládateľného konfiguračného nástroja. Program GX LogViewer umožňuje zaznamenané dáta ľahko interpretovať a vyhodnocovať.

USB a Ethernet ako štandard

Zabudovaný port USB 2.0 alebo ethernetové rozhranie je možné využiť pre priame pripojenie pri inštalácii. Ethernetové rozhranie podporuje priame pripojenie a pre prevádzku si nevyžaduje žiadne konfigurovanie v PLC alebo v PC.

Pokrokový programovací software

GX Works 2 reprezentuje údržbový a programovací software pre PLC novej generácie a vynikajúce sa hodí pre radu L.

Paleta produktov – Rada L

Technické údajeL02CPUL26CPU-BT
Metóda riadeniaOpakované odpracovanie programu uloženého v pamäti
Typ riadenia V/VSpracovanie procesného obrazu (je možné priame priradenie cez priamo aktualizovateľné vstupy/výstupy (DX/DY))
Programovací jazyk
(jazyk pre sekvenčné riadenie)
Funkčné bloky, kontaktná schéma, MELSAP3 (SFC), MELSAP-L, štrukturovaný text (ST), symbolický programovací jazyk
Rýchlosť spracovania40 ns9.5 ns
Veľkosť programu20-k-krokov (80 kB)260-k-krokov (1040 kB)
Kapacita pamätePamäť pre program80 k bytes1040 k bytes
Štandard-RAM128 k bytes768 k bytes
Štandard-ROM512 k bytes2048 k bytes
Rozšíriteľnosť s prídavnými modulmiAž do 10 rozširovacích a špeciálnych modulov
(pre prídavné digitálne/analógové V/V, rýchle čítače, rozhrania, sieť, jednoduché ovládanie pohybu (Simple Motion), polohovanie atď.)*
Integrovaná V/V funkciaPolohovanie, rýchle čítače, zaznamenávanie impulzov, prerušovací vstup, všeobecné vstupy/výstupy
Funkcia dataloggingVysokorýchlostný zber dát, funkcia Auto-Logging, ľahko zobraziteľná grafická analýza, funkcia Trigger-Logging
Integrovaná funkcia Ethernet100 alebo 10 Mbit/s. Priame prepojenie cez krížený alebo nekrížený LAN kábel. Nie je potrebná žiadna konfigurácia.
Integrovaná funkcia CC-LinkPrevádzka ako stanica Master alebo ako lokálna stanica CC-Link
Funkcia hodínRok, mesiac, dátum, hodina, minúta, sekunda a deň v týždni (automatické rozoznávanie priestupných rokov)
Interná spotreba prúdu (5 V DC)0,94 A1,37 A
Počet V/V operandov8192 adries (X/Y0 až X/Y1FFF)
Počet V/V adries1024 adries (X/Y0 až X/Y3FF)4096 adries (X/Y0 až X/YFFF)
Dovolená okolitá teplota pri prevádzke0–55 °C
Hore