MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia

Flexibilné a kompaktné. Preto je ľahké nájsť perfektné riešenie pre veľkú oblasť riadiacich úloh

Rada MELSEC L svojou flexibilitou a ľahkou obsluhou zlepší a ďalej rozvinie Vaše výrobné zariadenie. Pri návrhu rady MELSEC L bola v popredí naša tradícia "Monozukuri" (umenie tvorivosti), dôveryhodná technológia a apoľahlivosť. Tento koncept rovnako platí aj na inštaláciu a prevádzku.

Bezzbernicová modulárna riadiaca jednotka

S radou L prezentuje Mitsubishi výkonnú ale kompaktnú riadiacu jednotku, ktorá má už v CPU štandardne integrované mnohé funkcie. Vďaka vynikajúcemu pomeru nákladov a úžitkovej hodnoty a výbornej ovládateľnosti je tým ideálnym PLC pre stredné riadiace aplikácie.

Vysoká systémová flexibilita

Koncept rady L, ktorý vychádza z prevedenia bez zbernice, zaručuje vysokú systémovú flexibilitu pri minimálnych nárokoch na miesto. Architektúra single CPU obsahuje integrované ethernetové a mini USB rozhranie, slot pre pamäťové karty SD/SDHC pre pamäť programu a protokolovanie dát a 24 digitálnych V/V pre jednoduché vysokorýchlostné úlohy počítania a polohovania.

Okrem už integrovaných funkcií môže byť CPU doplnená až o 10 rozširovacích a špeciálnych modulov pre prídavné digitálne a analógové V/V, vysokorýchlostné čítače, komunikačné rozhrania, jednoduché ovládanie pohybu (Simple Motion), polohovanie atď.

Kompaktná veľkosť, jednoduchá rozšíriteľnosť, možnosť pripojenia do siete a množstvo integrovaných vysokovýkonných funkcií robia radu L zaujímavú nielen pre samostatné stroje, ale aj pre zosieťované stanice vo väčších aplikáciách.

Datalogging

Integrovaná funkcia dataloggingu ponúka možnosť zberu informácií pre odstraňovanie chýb, vyhodnocovanie výkonnosti a iné účely. Všetky funkcie dataloggingu je možné nastaviť pomocou jednoducho ovládateľného konfiguračného nástroja. Program GX LogViewer umožňuje zaznamenané dáta ľahko interpretovať a vyhodnocovať.

USB a Ethernet ako štandard

Zabudovaný port USB 2.0 alebo ethernetové rozhranie je možné využiť pre priame pripojenie pri inštalácii. Ethernetové rozhranie podporuje priame pripojenie a pre prevádzku si nevyžaduje žiadne konfigurovanie v PLC alebo v PC.

Pokrokový programovací software

GX Works 2 reprezentuje údržbový a programovací software pre PLC novej generácie a vynikajúce sa hodí pre radu L.

CPU moduly

CPU moduly rady MELSEC L ponúkajú veľké množstvo riadiacich funkcií a štandardne integrované vstupy a výstupy. Pomocou prídavných modulov je možné ich optimálne prispôsobiť na každú aplikáciu.

Rozvetvovacie/rozširovacie moduly

Pomocou týchto modulov je možné Váš systém rozšíriť a tak optimálne prispôsobiť na veľkosť Vašej automatizačnej úlohy.

Napájacie zdroje

Napájací zdroj dodáva napájacie napätie pre CPU, vstupné/výstupné moduly atď.

V/V moduly

Na tieto moduly sa pripájajú externé vstupné a výstupné prístroje. Pre splnenie požiadaviek Vášho systému je k dispozícii veľký výber V/V modulov.

Analógové V/V moduly

Tieto moduly slúžia pre vstup alebo výstup analógových signálov. Sú rýchle, veľmi presné a ponúkajú vysoké rozlíšenie, čím umožňujú veľmi jemné riadenie.

Zaznamenávanie impulzov, čítačové moduly

Modul pre jednoduché a presné počítanie vysokorýchlostných impulzov

Simple motion modul

Je možné jednoducho implementovať veľký počet riadiacich metód, ako sú napríklad regulácia polohy, otáčok alebo točivého momentu, vačkový kotúč a synchronizácia.

Polohovacie moduly

Tieto moduly umožňujú rýchle a veľmi presné polohovanie.

Moduly pre výmenu informácií

Tieto moduly umožňujú výmenu dát s riadiacou úrovňou a zvyšujú produktivitu pomocou zaznamenávania a ďalšieho odovzdávania informácií z výrobnej úrovne.

Fieldbusové moduly

Tieto sieťové moduly prepájajú PLC s rôznymi sieťami, ktoré sa nájdu pri automatizácii výrobného závodu na každej úrovni.