MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia

Kompaktný model ďalšej generácie s množstvom integrovaných funkcií

Rada MELSEC iQ-F je ďalším vývojom úspešnej rady F a ponúka vylepšenú vysokorýchlostnú zbernicu, rozšírené integrované funkcie, podporu progresívnej siete SSCNETIII/H a zlepšené vývojové prostredie. Pre programovanie a parametrizáciu slúži vývojový software GXWorks3. Je jedno, či sa jedná o riešenie Stand-alone alebo sieťové systémové aplikácie, MELSEC iQ-F dostane Váš podnik na vyššiu úroveň.

CPU modul

Kompletný základný prístroj s integrovaným sieťovým zdrojom, CPU, vstupmi/výstupmi. Štandardne vybavený s vysokorýchlostnými čítačmi, polohovacími výstupmi, ethernetovým rozhraním a slotom pre SD karty.

V/V modul

V/V moduly sú k dispozícii s alebo bez vstavaného sieťového zdroja ako aj v rôznych konfiguráciách vstupov/výstupov.

Analógový modul

Opcie pre analógové vstupy a výstupy, meranie teploty a reguláciu teploty. Je možné pripojiť aj analógové špeciálne moduly rady FX3.

Modul vysokorýchlostného čítača

Vysokorýchlostné čítačové moduly. Je možné taktiež pripojiť vysokorýchlostné čítačové moduly rady FX3.

Simple motion / polohovací modul

Tento simple motion modul podporuje CC-Link IE TSN a SSCNETⅢ/H. Je možné pripojiť aj impulzné výstupné moduly rady FX.

Sieťový /komunikačný modul

Komunikačné moduly RS232, RS485, RS422. Je možné pripojiť aj CC-Link master modul rady FX3.

Bezpečnostný rozširovací modul

Bezpečnostný rozširovací modul. Systém si vytvoríte celkom jednoducho tak, že bezpečnostný rozširovací modul pripojíte na modul FX5U/FX5UC-CPU.