Hľadať

Hlavný obsah

  • Prihlásiť
  • Prihlásenie

Produkty

Print page

Produkty

smartRTU

Monitoring a riadenie s diaľkovým obslužným terminálom (RTU)

smartRTU

Bezpečná komunikácia so SCADA systémami - smartRTU spĺňa požiadavky pre 100%-ný diaľkový monitoring a riadenie vzdialených zariadení, dokonca aj pri extrémnych klimatických podmienkach. S výkonnými funkciami ako je diagnostika, alarmy ako aj ukladanie dát o javoch a trendoch, spĺňa požiadavky pre riadenie veľmi rozptýlených zariadení ako je napríklad bezpečnosť dát, kompatibilita rozhraní, kontinuita dát a spoľahlivá komunikácia.

Mitsubishi Electric spĺňa tieto požiadavky so smartRTU. Ten podporuje protokoly ako DNP3 a IEC60870. Tento smartRTU kombinuje spoľahlivosť a robustnosť našej štandardnej PLC technológie s inteligentným komunikačným gateway ME-RTU. Podľa veľkosti a komplexnosti aplikácie si zvolíte potrebný výkon smartRTU a skombinujete ME-RTU s PLC rady FX, rady L alebo MELSEC systém Q.

Vaše výhody

SmartRTU od Mitsubishi Electric skombinuje potreby veľkého počtu priemyselných odvetví do jediného prístroja, ktorý je jednoduchší ako konvenčné RTU, ale napriek tomu ponúka výkonné možnosti, ktoré môžu byť jednoducho využívané a ovládané, dokonca aj od menej dobre vyškoleného personálu. Pomocou diaľkovej konfigurácie je smartRTU nastaviteľný od niekoľkých až po viac stoviek zariadení.

Mitsubishi Electric smartRTU

  • minimalizuje Vaše náklady na inžiniering pomocou centrálneho inžinieringu
  • vzhľadom na podporu rôznych fieldbusových systémov je použiteľný v zariadeniach rozprestretých na veľkej ploche
  • spĺňa požiadavky rôznych zariadení, od malých až po veľké
  • má veľmi nízky príkon
  • ukladá a zasiela Vaše dáta cez integrovanú pamäť javov, ktorá môže zaznamenávať dáta počas dlhého časového úseku a ukladať ich s časovými značkami
  • prenáša Vaše dátové pakety cez SSL kľúčované VPN tunely, bezpečné pred hackermi

Paleta produktov

FunkciaVlastnosťPoznámka
Počet V/VFX3; Max. 14-385Riadené E/A
L-CPU; Max. 24-4096
Q-CPU; Max. 32-8192
Poraba energijeFX; 12 W16 Digitálne V/V (8xDI, 8xDO)
L; 17 W24 Digitálne V/V (16xDI, 8xDO)
Q; 14 W32 Digitálne V/V (16xDI, 16xDO)
Analógové V/VVstupy:0–5 V; 0–10 V; -10 V–10 V; termočlánok/odporový teplomer; 0/4–20 mA
Výstupy:0–5 V; 0–10 V; -10 V–10 V; 0/4–20 mA
Digitálne V/VVstupy:Napätie: 24 V DC
Výstupy:Tranzistor: typu sink alebo source (5 ~ 24 V DC), relé (až do 240 V AC)
Prídavné V/VTurbínové prietokomery (vstup):
Impulzný výstup (gate riadenie / servopolohovacie moduly):
• Signálové úrovne = 5, 12, 24 V DC, vstupy pre diferenciálne ovládače
• Frekvencie: k dispozícii sú rozsahy od 50 Hz – 200 kHz
• Výstupy s 10 ~ 100 000 impulzami/s
Komunikačné kanályMobilná bezdrôtová sieť (GPRS, EDGE ) – Quadband 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz)• cez integrovaný mobilný vysielač / prijímač
• SMA anténny konektor
• užívateľom poskytnutá SIM karta so zmluvou na mobilný prenos dát / APN (prístupový bod) cez lokálneho poskytovateľa mobilných služieb
Ethernet (10/100 MBit/s)Prípojka RJ45 pre spojenie napríklad s internou firemnou WAN (IEEE 802.3), xDSL (ITU G.992.x) alebo
PLC (Powerline komunikácia) WAN (IEEE 1901) *1
SériovéCez USB rozhranie a USB sériový prevodník na bezdrôtový, sieťový alebo satelitný modem
Komunikačné protokoly (strana host)DNP3 (IEEE 1815)Áno (Slave Level 2)
IEC 60870-5-101Áno (Slave)
IEC 60870-5-104Áno (Slave)
Komunikačné protokoly (strana field)IEC 60870-5-104Áno (Master)
IEC 61850 *2Áno (Client + Publisher/Subscriber pre GOOSE)
Časová synchronizáciaSNTP / NTP (alebo cez DNP3 / protokol IEC 60870-5)Voliteľne medzi vhodnými (S)NTP-servrami (GPS, GLONASS, vysielač časových značiek v oblasti rádiových frekvencií) alebo cez protokoly DNP3 alebo IEC 60870
Uložiť a poslaťÁno• RTU zaznamenáva a ukladá dáta lokálne vtedy, keď je prerušený komunikačný kanál ku SCADA host a zasiela uložené dáta, keď sa spojenie opäť nadviaže.
• Užívateľsky konfigurovateľná veľkosť pamäte pre "uloženie a zaslanie".
Podpora fieldbusových systémovZbernicová technológiasmartRTU – FXsmartRTU – LsmartRTU – Q
Profibus-DPMasterXXX
SlaveX X
Modbus/TCPMaster  X
Slave  X
Modbus/RTUMasterX X
SlaveX X
DeviceNETMaster  X
SlaveX X
CC-LinkMasterXXX
SlaveXXX
CC-Link IE FieldMaster XX
Slave XX
CANopenMasterXX 
SlaveX  

*1 Externý router je potrebný

*2 IEC 61850 bude k dispozícii v jednej z nasledujúcich verzií

Hore