Hľadať

Hlavný obsah

  • Prihlásiť
  • Prihlásenie

Produkty

Print page

Produkty

MELSEC siete

MELSEC produkty pre siete

Siete MELSEC – začiatok priemyselnej sieťovej revolúcie.

MELSEC reaguje na nové požiadavky na priemyselné siete a optimalizuje celý systém tým, že dáva k dispozícii také služby, aké sú potrebné vo výrobných zariadeniach. K tomu patria výmena dát a riadenie s vysokou rýchlosťou, prenos veľkých dátových množstiev, flexibilné pripojenie, jednoduché uvedenie do prevádzky a údržba.

CC-Link IE Control

Táto sieť pre prepojenie kontrolérov umožňuje rýchlu komunikáciu a výmenu veľkých dátových množstiev. Plynulá komunikácia pritom nie je prerušovaná vrstvením.

CC-Link IE Control

CC-Link IE Field

Táto vysokorýchlostná sieť postačuje od V/V úrovne až po kontrolér a ponúka flexibilný koncept pri kabeláži pre prispôsobenie na najrôznejšie konfigurácie systému.

CC-Link IE Field

CC-Link

S touto vysokorýchlostnou fieldbusovou sieťou je možné prenášať tak dáta pre riadenie ako aj informačné dáta.

CC-Link

CC-Link Safety

Táto bezpečnostná fieldbusová sieť sa môže použiť pre výstavbu bezpečnostného systému na ochranu produkčných závodov alebo oblastí.

CC-Link Safety

Ethernet

Táto vysokovýkonná sieť prepája oddelenia v rámci jedného výrobnej prevádzky.

Ethernet

SSCNET

Táto vysokovýkonná motion a servo sieť používa pre prenos káble so sklenenými vláknami. Takto je imúnna proti elektromagnetickým rušeniam a dáta môžu byť prenášané s vysokou rýchlosťou na veľké vzdialenosti.

Technické údaje

SSCNET

Karty PC rozhrania

Zástrčná karta pre PC, ktorá umožňuje priame pripojenie na CC-Link IE alebo CC-Link.

Karty PC rozhrania

Iné siete

Pre prispôsobenie na Vašu konfiguráciu systému je k dispozícii veľký výber iných sietí.

Ďalšie informácie

Iné siete

Ultratenké V/V

NZ2FT, nová ultratenká decentrálna V/V rada, je spoľahlivé, cenovo výhodné a kompaktné V/V riešenie. Výhody:
- Priestorovo úsporná, jednoduchá konfigurácia
- Redukované doby prestojov a náklady na údržbu
- Integrovaný nástroj pre nastavovanie (webserver)
- Odnímateľné PUSH IN svorky

Ďalšie informácie

Rada ST

BOX dátový logger

BOX Data Logger NZ2DL je stand alone riešenie, ktoré umožňuje zaznamenávanie dát na CF kartu. Zaznamenané dáta je možné previesť ďalej do dátového servera alebo poslať cez e-mail.

Ďalšie informácie

BOX dátový logger

Telemechanický diaľkový systém (RTU)

Komunikujte bezpečne so systémami SCADA. SmartRTU umožňuje 100%-ný diaľkový dohľad a riadenie decentralizovaných zariadení aj pri ťažkých klimatických podmienkach.

Ďalšie informácie

Telemechanický diaľkový systém (RTU)
Hore