Hľadať

Hlavný obsah

  • Prihlásiť
  • Prihlásenie

Produkty

Print page

Produkty

BOX Data Logger

Rozsiahly záznam dát s jednoduchým nastavením

BOX Data Logger

BOX Datalogger NZ2DL je autonómne riešenie pre zaznamenávanie dát na CF pamäťovú kartu alebo - pri rozsiahlejších aplikáciách - pre zasielanie dát e-mailom alebo cez nejaký súborový server. Zaznamenané dáta môžu slúžiť pre monitorovanie a riadenie veľkého počtu parametrov, ktoré vplývajú na výkon stroja a tak ovplyvňujú napríklad kvalitu, efektivitu alebo priepustnosť. Pre zjednodušenie analýzy dát je možné u NZ2DL nastaviť dátové formáty už vopred. Takto môže užívateľ priamo spracovávať dôležité údaje o strojoch. A v neposlednom rade je BOX Datalogger vybavený aj ovládačmi pre cudzie prístroje, čo enormne rozširuje aplikačné spektrum prístroja.

BOX Datalogger je možné ľahko inštalovať počas prevádzky už do existujúceho systému. Po niekoľkých jednoduchých nastaveniach začne prístroj zaznamenávanie dát a ich ukladanie na CompactFlash®-pamäťovú kartu (CF pamäťovú kartu).

Hlavné výhody

  • Napájacie napätie: 24 V DC
  • Slot pre CF pamäťovú kartu: TYP I, max. pamäťová kapacita 8 GB
  • 7-segmentový LED displej: Zreteľne zobrazuje režim prevádzky, chybové kódy a zostávajúcu pamäťovú kapacitu CF pamäťovej karty
  • Rozhranie RS232: Rozhranie RS232 patrí ku štandardnej výbave.
  • V/V svorky: Pe pripojenie UPS, spúšťacie vstupy a výstupy chybových hlásení
  • Ethernetové rozhranie: Vybavené s 2 Ethernetovými prípojkami. Siete môžu byť separátne, pre zamedzenie vzájomných ovplyvňovaní.

Technické údaje

 BOX Data Logger NZ2DL
Typ Stand-alone
Záznam dát bez PC
Interval zaznamenávania dátMax.rýchlosť 100 ms
Zaznamenané dáta(Vlastná stanica)
(Iná stanica)PLC od Mitsubishi Electric (System Q, rada L, rada A, rada FX), Omron alebo Siemens,
Prístup na inú stanicucez Ethernet alebo RS232
Spúšťaním riadené zaznamenávanie dát
Udalosťou riadené zaznamenávanie dát
Funkcia reportovania
Automatické zaznamenávanie dát
Funkcia zasielania e-mailov
FTP prenos
Max. počet zaznamenávaných dát16384 dátových sád (64 nastavení x 256 dátových sád)
Formát súborov uložených v pamätiCSV, binárne, EXCEL®
Podporované pamäťové kartyCF pamäťová karta (max. 8 GB)
Vonkajšie rozmery98(V)×110,8(Š)×145,5(H) mm

Prúdový odber (24 V DC): 0,43 A; Spínací prúd: 100 A počas max. 1 ms (pri napájacom napätí 24 V DC); 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet (10 MBit/s/100 MBit/s základné pásmo); rozhranie RS232; slot pre CF pamäťovú kartu typu I

Hore